スイッチングデバイスの組合せ - OGM RG - 2400189

広範囲温度、IP65、リモートリピータ/ゲートウェイシステムはフィールドネットワーク、バックホールネットワーク、入力パワー、取付けタイプに合わせて調整可能。

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

オイルとガスのモニタリングシステム(OGM)はリモート油田の完全自動化および監視要件に適合する製品ラインアップで構成されています。OGM RG(リピータ/ゲートウェイ)はワイヤレスプロトコルを変換しワイヤレスネットワークの距離を延長します。OGM RGは-20~60℃の広域な周辺動作温度に対応します。筐体はフィールド対応、304ステンレス製、IP65で設置に必要なケーブルグランドとグランドプラグがすべて含まれています。

OGM RGはフィールド対応の設定可能なソリューション製品でワイヤレストランシーバ、パワーおよびサージ保護機器が含まれており、柔軟な取付けが可能です。リピータとしてフィールドネットワークを延長したり、ゲートウェイとしてセルラー、WLAN、900 MHz、2.4 GHzなどのネットワークのプロトコルを変換できます。

OGM RGは最も遠い油田およびガス田のモニタリングアプリケーションに必要な機能と拡張性を備えています。アプリケーションの内容は次の通りです:
- 油田のリモートモニタリングと制御
– RTU遠隔計測
– データをクラウドに送信するためのゲートウェイ
- セキュリティを確保した状態で屋外のオープンスペースにワイヤレスアクセス
- 暗号化されたバックホールデータ

特長

  • フィールドネットワーク設定可能(900 MHzまたは2.4 GHz)
  • バックホールネットワーク設定可能(900 MHz、2.4 GHz、セルラー、WLAN)
  • 入力パワーACまたはDC
  • 周辺動作温度-20~60℃
  • 壁掛けまたはポール取付けオプション

基本情報

詳細情報 2400189
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626007007
1個あたりの重量(梱包を含まない) 444.000 g
関税 85176200

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見