プログラム/コンフィギュレーションメモリ - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

類似の形状

プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、プラグイン、2 GB、機能ブロックライブラリのライセンスキー付き、例:atvise®社のwebMI、SNMP、SQL、ワイヤレス、モーション機能など。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、PLCのファイルシステムにアプリケーションプログラムや他のファイルを保存、AtVise®社のwebMI機能を使用するためのライセンスキー。
更に機能ブロックライブラリをアクティベートするためのライセンスキーも含まれます。
SQL、SNMPライブラリ、Resy+などのフエニックス・コンタクトの個々の機能ブロックがライセンス化されます。
つまり、ライセンス化された機能ブロックが使用される各コントローラに課金されることを意味します。
ブロックは実行時にコントローラに保存されているライセンスを確認して有効にしたり、一定時間デモモードで実行します。
ライセンス化された機能ブロックの例:• PIDコントローラの基本制御機能、Dコンポーネントの遅延時間定数を含む• コントローラとSQLデータベースのデータ転送、テーブルへのSQL通信およびDML(Data Manipulation Language)によるイベント駆動型アクセスを含む• SMTP機能を用いてeメールを送信するITライブラリ、DHCPクライアント、DNS、FTPクライアント機能を含む• Ethernetおよびシリアルインターフェースを通じてすべての分散プラントをイベント指向で安全に低コストモニタリング
webMI機能はFirmware 4.30ではatvise Builder 2.5ソフトウェアおよびクラス1x1コントローラ、Firmware 2.10ではAXC 1050と併用する場合にのみ使用できます。
コントローラの性能データを検討し、アプリケーションに適していることを確認してください。
webMI機能を使用しない場合、ライセンスなしでプログラムとコンフィグレーションメモリを使用できるオプションもあります。

特長

  • プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、プラグイン、atvise®社webMIにファンクションブロックライブラリのライセンスキー付き
  • アプリケーションプログラムと他のファイルをPLCのファイルシステムに保存
  • atvise®社のwebMIライセンスキー、ファンクションブロックライブラリ用

基本情報

詳細情報 2400089
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 91 (C-6-2017)
GTIN 4046356940382
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.300 g
関税 85235190
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見