パネルPC - EL PPC15 1000/WT - 2400067

堅牢なパネルPC、ファンなし、38.1 cm/15インチTFTディスプレイ付き(アナログ-抵抗(GFG))、1024 x 768ピクセル(XGA)、保護等級:IP67(前面)、広域な温度範囲、Intel® Atom™ E680T、1.6 GHz、データストレージおよびOS用コンフィグレーションオプション。

価格:

特長

  • 太陽光の下で読み取り可能なディスプレイ
  • 作業手袋をはめている場合は操作可能
  • 抗紫外線、抗IR放射、および塩水噴霧やシロアリなどの環境耐性
  • 耐化学薬品性、例:強力な洗浄剤、航空機の凍結防止剤など
  • IP67保護で耐候性

基本情報

詳細情報 2400067
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 47 (C-6-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.000 g
関税 84715000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見