ソフトウェアアドオン - PC WORX TARGET FOR SIMULINK - 2400041

リモートフィールドおよびAxiolineコントローラ上のMATLAB / Simulinkモデルの組込みと実行用のソフトウェアアドオン

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

Simulink用PC WORX Targetにより、MATLAB/Simulinkモデルを使用されているコントローラ向けの機器固有のコードに自動変換することができます。サポート対象のコントローラは技術文書内に記載されています。

特長

  • PLCnextテクノロジによるサポート
  • モデルベースのシステム設計でプログラムを構造的に実装しあらかじめシミュレーション/検証
  • Hardware-in-the-Loopでシステムを初期段階でシミュレーションし起動
  • ラピッドプロトタイピングですばやく簡単にシステム試験
  • 最適化したコントロールによる微調整で最大のシステム性能
ロゴ

基本情報

詳細情報 2400041
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 30 (C-6-2019)
GTIN 4055626020082
1個あたりの重量(梱包を含まない) 87.500 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見