前面アダプタ - VIP-PA-FLK14/ 6,0M/S7 - 2322731

VIP VARIOFACEフロントアダプタ、SIMATIC S7-300用システムケーブルを接続、2 x 8チャネルを接続可能、 ケーブル長: 6 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • スプリングダブル式端子台から給電
  • I/Oモジュールでねじ止め可能
  • モジュール側に密閉ソケットコネクタ

基本情報

詳細情報 2322731
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 501 (C-5-2017)
GTIN 4046356452434
1個あたりの重量(梱包を含まない) 940.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見