貫通モジュール - VIP-3/SC/FLK26/LED - 2322087

図は34ピン仕様

VARIOFACEモジュール、ネジ接続式、リボンケーブルプラグコネクタ付き、NS 35レールに取付け、オスコネクタおよびソケットコネクタ用長短固定ラッチ付き、26極、LED付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 10~64極
  • 金属製フット
  • IEC 60603-13準拠
  • 1:1接続
  • ねじ式
ロゴ

基本情報

詳細情報 2322087
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 567 (C-5-2017)
GTIN 4046356450843
1個あたりの重量(梱包を含まない) 144.600 g
関税 85366990
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見