前面アダプタ - FLKM-PA-D37/HW/C300 - 2322029

VARIOFACEフロントアダプタ、Honeywell C300 C I/Oシリーズに対応、最大16チャネルx 1(D-SUB 37ピンコネクタ)が接続可能。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 最大16のデジタルチャネルを接続
  • 冗長デジタルI/Oカード非対応
  • フロントアダプタを用いてプリアッセンブリシステムケーブルをI/Oモジュールに直接接続
  • D-SUBコネクタを接続するフロントアダプタ
  • 電源用端子台

基本情報

詳細情報 2322029
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 220 (IF-2011)
GTIN 4046356448253
1個あたりの重量(梱包を含まない) 102.900 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見