ケーブル - FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 2321868

シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; コントローラ: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極); ケーブル長: 80 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2321868
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356367905
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.000 kg
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見