丸ケーブル - CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 - 2321677

丸ケーブルセット; 制御システム: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); 接続 1: 富士通製コネクタ (1x 40-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極); ケーブル長: 4 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 32チャネルで通信

基本情報

詳細情報 2321677
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412506
1個あたりの重量(梱包を含まない) 580.600 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見