前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 2321596

図はFLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長:16.0 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • モールドコネクタ
  • ねじ止め可能
  • モジュール側にKS/AKB互換プラグコネクタ
  • I/Oモジュールに側面挿入

基本情報

詳細情報 2321596
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 466 (C-7-2013)
GTIN 4046356339568
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2,567.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見