前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 2321512

前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長:9.0 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • モールドコネクタ
  • I/Oモジュールに側面挿入
  • モジュール側にKS/AKB互換プラグコネクタ
  • ねじ止め可能

基本情報

詳細情報 2321512
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 514 (C-5-2019)
GTIN 4046356340281
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.800 kg
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見