前面アダプタ - FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI - 2321473

VARIOFACEフロントアダプタ、GE Fanuc PACSystems RX3iに対応、最大32チャネルx 1が接続可能

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • I/Oモジュールに接続可能
  • 最適なVARIOFACE終端ボードから接続
  • 50極システムケーブルで最大32チャネルを伝送

基本情報

詳細情報 2321473
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 484 (C-5-2017)
GTIN 4046356339872
1個あたりの重量(梱包を含まない) 136.000 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見