ケーブル - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-IN - 2321305

丸ケーブルセット; 制御システム: Siemens S7-300(6ES7 321-1BP00-0AA0、プラス読取り動作); 接続 1: 富士通製コネクタ (1x 40-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (4x 14-極); ケーブル長: 6 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 8チャネルx4で通信
  • 分割ケーブル:40極コネクタを14極リボンケーブルx4に分割

基本情報

詳細情報 2321305
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356332101
1個あたりの重量(梱包を含まない) 800.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見