DC/DCコンバータ、保護コーティング - QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO - 2320555

DINレール取付け用QUINT DC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティング、入力:DC 24 V、出力:DC 24 V/10 A

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

最大限の機能を備えたQUINT DC/DCコンバータ
DC/DCコンバータは電圧を変換したり、長いケーブルの先端で電圧を再生したり、電気的絶縁で独立電源システムの作成を可能にします。
QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。

特長

  • 公称電流の125%の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動
  • モニタリング機能:QUINT POWERはエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
  • 定電圧:長いケーブルの先端でも出力電圧を生成
  • さまざまな電圧レベルへの変換をサポート
  • 独立した電源システムにするために電気的に絶縁
  • ディップコーティングで湿度100%からの保護に最適
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2320555
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 296 (C-4-2019)
GTIN 4046356693646
1個あたりの重量(梱包を含まない) 900.000 g
関税 85044030
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見