UPSユニット - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

DINレール取付け用IQテクノロジ搭載UPS 入力:120/230 V AC、出力:120/230 V AC/1 kVA。充電状態、残存実行時間、充電式バッテリモジュールの寿命に関する情報がいつでも確認でき、システムの可用性が高まります。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

QUINTラインアップの無停電電源装置をDINレールに取り付けてAC負荷に確実に電源を供給します。オンライントポロジで、AC UPSは主電源およびバッテリー動作において純正弦波を伝送します。オンラインUPSとさまざまなUPS-BATバッテリーモジュール機器を組み合わせます。USBインターフェースは、ご使用のPCをシャットダウンするのに便利です。

特長

  • オンライントポロジにより円滑な移行
  • 主電源およびバッテリー動作における純正弦波
  • 例えば産業用PCに接続するためのUSBインターフェース
  • 主電源を使用せずにエネルギーバッテリーから起動可能
  • 冗長性および高性能を目的とした並列切替え可能
ロゴ

基本情報

詳細情報 2320283
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 281 (C-4-2017)
GTIN 4055626244563
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5,390.000 g
関税 85371091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見