UPSユニット - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267

IQテクノロジによる無停電電源とDINレール取付け用組込みバッテリ、入力:DC 24 V、出力:DC 24 V/10 A、バッテリ:鉛AGM 3.4 Ah、汎用DINレールアダプタUTA 107/30を搭載

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

組込みのストレージ付きUPSモジュールは非常に省スペース:UPSモジュールとストレージは1つのケース内で組み合わせます。それは上流に電源を接続する場合に過ぎません。

特長

  • 自動バッテリ検出、工具を使用しない動作中のバッテリ交換、IFSインターフェース経由の通信で操作が簡単
  • 公称電流の1.5倍の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動
  • SFB(選択的ヒューズ断線)テクノロジで標準サーキットブレーカを高速トリップ
  • 幅広いライセンスパッケージと拡張オプションのパラメータ指定および診断で汎用性のあるデバイス
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2320267
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 294 (C-4-2017)
GTIN 4046356554183
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4,434.000 g
関税 85371091
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見