出力モジュール - UM-2KS50/ 8DO/RS/Z/C-L/SO225 - 2319485

8チャネルデジタル出力モジュール、スプリング接続。電源および50極ストリップは冗長設計仕様。横河電機製カードSDV 531およびSDV 531Lに対応。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2319485
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356347570
1個あたりの重量(梱包を含まない) 573.900 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見