出力モジュール - UM-2KS50/DO 8/RS/KDS-3/SO227 - 2319168

ネジ接続式8チャネルデジタル出力/出力モジュール、断路ナイフ機能を搭載。信号リレーを接続した冗長電源。横河電機製カードSDV 531に対応。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2319168
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356364171
1個あたりの重量(梱包を含まない) 615.000 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見