前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - 2318981

前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長:50.0 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2318981
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356327312
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.612 kg
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見