ケーブル - VIP-CAB-FLK34/0,14/3,0M - 2318745

丸ケーブルセット; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 34-極, 180 °-出力); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 34-極, 90 °-出力); ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 長さ指定可
  • 26~50極
  • 個別連番
  • IEC 60603-13準拠のコネクタ
  • 1:1接続

基本情報

詳細情報 2318745
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 601 (C-7-2015)
GTIN 4046356311960
1個あたりの重量(梱包を含まない) 370.800 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見