前面アダプタ - FLKM S135-460-4UA/U/S400 - 2314862

FLKM S135/S400アダプタにより、SIMATIC® S5コネクタとSIMATIC® S7 400カードを直接接続できます。変換:6ES5 460-4UA13(電圧測定器)を6ES7 431 1KF00-0AB0に変換。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2314862
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 561 (C-5-2017)
GTIN 4046356155328
1個あたりの重量(梱包を含まない) 338.100 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見