前面アダプタ - FLKM S135/S7/FLK50/PLC - 2314736

SIMATIC® S5-135用コンバータ、S7コントロールを接続可能な50極FLKストリップで使用。変換:6ES5 420-4UA14 / 6ES5 430-4UA14(6ES7 321-1BL00-0AA0)または6ES5 441-4UA14 / 6ES5 451-4UA14(6ES7 322-1BL00-0AA0)。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2314736
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 559 (C-5-2017)
GTIN 4046356155243
1個あたりの重量(梱包を含まない) 254.000 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見