前面アダプタ - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - 2314587

前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製ProSafeコントローラに接続。ケーブル長:30.0 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2314587
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 190 (IF-2007)
GTIN 4046356132848
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.312 kg
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見