貫通モジュール - FLKMS-D25 SUB/B/B/PTS/SI/TU812 - 2314493

画像準備中

VARIOFACEモジュール、8チャネルのABB S800 I/O用、追加のプラスおよびマイナス端子台を接続。各チャネルにヒューズ(5 x 20mm)を接続して安全を確保。信号経路は断路ナイフで遮断可能。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2314493
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356133579
1個あたりの重量(梱包を含まない) 196.400 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見