D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - 2313708

D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は90度以下、バスシステム: 最大12 MbpsのPROFIBUS DP、プログラミング装置を接続するPG D-SUBメスコネクタ付き、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列:3、5、6、8、ネジ接続式端子台

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2313708
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 375 (C-6-2017)
GTIN 4046356514156
1個あたりの重量(梱包を含まない) 40.000 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見