プログラミング用ケーブル - PSI-CA-USB A/MINI B/1METER - 2313575

USB 2.0ケーブル、USB AオスコネクタをミニUSB Bオスコネクタに、長さ:1 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2313575
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 380 (C-6-2017)
GTIN 4046356478441
1個あたりの重量(梱包を含まない) 33.500 g
関税 85444290
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見