インターフェースコンバータ - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

第二世代FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE)、プログラミング言語BASICで自由にプログラミング可能、シリアルRS-232/422/485インターフェースをEthernetに実装するカスタムソリューションを作成。サンプル、ソフトウェア、ユーザーマニュアル付属。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ウェブベース管理で設定
  • COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能
  • BASICプログラミング言語で自由にPC設定可能
  • ウェブサーバに独自表示を作成
  • 仮想COMポートのソフトウェアが標準で付属
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2313465
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 412 (C-8-2013)
GTIN 4046356451338
1個あたりの重量(梱包を含まない) 194.400 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見