インターフェースコンバータ - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

第二世代FL COMSERVER UNI...、シリアル232/422/485インターフェースをEthernetに変換するシリアルデバイスサーバ、TCP、UDP、Modbus Gateway、およびPPPアプリケーションをサポート、COM Port Redirectorソフトウェアおよびユーザーマニュアル付属。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • Modbus RTU / ASCII と Modbus/TCPのModbusゲートウェイ
  • COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能
  • ウェブベース管理で設定
  • 仮想COMポートのソフトウェアが標準で付属
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2313452
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 341 (C-6-2017)
GTIN 4046356451321
1個あたりの重量(梱包を含まない) 180.300 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見