アンテナ - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM UMTSアンテナ、全方向性、2 mアンテナケーブルにSMA丸形コネクタ付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2313371
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 367 (C-6-2017)
GTIN 4046356411066
1個あたりの重量(梱包を含まない) 92.700 g
関税 85177000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見