ルータ - PSI-MODEM-GSM/ETH - 2313355

産業用GMSルータ、EN DINレール取付け用GPRS/EDGEを含む。GSMおよびGPRS/EDGE。850 + 900 + 1800 + 1900 MHz。Ethernetインターフェース。FirewallおよびVPNをサポート。アラーム入力6点、スイッチング出力4点。電源DC 24 V。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ウェブベース管理で設定
  • 最大3つのVPNトンネルを同時に
  • 世界中で使用可能
  • 呼び出しでVPNを開始
  • 電磁適合性が高い
  • SMS経由でVPNを開始
  • X.509で認証
  • ファイアウォール
  • SIMカードのPINを暗号化
  • オートクロス
  • 10/100 Mbps自動検出
  • IPsecとOpenVPNをサポート
  • NAT表
  • デジタルスイッチング入力6点:自由設定可能なテキストメッセージ(SMS、FAX、e-mail)を送信しユーザー定義機能を開始
  • スイッチング出力4点:SMSとEthernetで起動、GSM対応、接続診断
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2313355
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 395 (C-8-2015)
GTIN 4046356438827
1個あたりの重量(梱包を含まない) 291.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見