D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - 2310808

D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル2本を35度の傾斜で挿入、バスシステム: インラインModbus RTU/ASCIIでは、バスカプラ終端抵抗をスライドスイッチ経由で接続、ピン配列: 3、5、6、8、ネジ接続式端子台

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2310808
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 132 (C-6-2017)
GTIN 4046356124461
1個あたりの重量(梱包を含まない) 41.800 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見