汎用電流変換器 - MCR-SL-CUC-100-I - 2308027

汎用電流変換器、直流、交流、ひずみ電流を測定、入力電流は0~100 A、出力は4~20 mA

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • DINレールおよび取付けプレートに自由に取付け
  • コンパクトサイズで分散にも使用可能
  • COMBICONプラグイン式端子台で簡単に接続
  • 3方向絶縁
  • 汎用電流測定、分流器不要

基本情報

詳細情報 2308027
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 241 (C-5-2017)
GTIN 4046356433808
1個あたりの重量(梱包を含まない) 290.000 g
関税 90303330
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見