前面アダプタ - FLKM S115/S400/SO155 - 2307248

FLKM S115/S400/SOアダプタにより、SIMATIC® S5コネクタとSIMATIC® S7 400カードを直接接続できます。変換:6ES5 420-7LA11 / 6ES5 430-7LA11(6ES7-421-1BL01-0AA0)または6ES5 441-7LA11 / 6ES5 451-7LA11(6ES7 422-1BL01-0AA0)。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2307248
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 562 (C-5-2017)
GTIN 4017918985554
1個あたりの重量(梱包を含まない) 303.400 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見