前面アダプタ - FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 - 2306294

SIMATIC® S5-115用コンバータ、S7コントロールを接続可能な50極FLKストリップで使用。変換:6ES5 420-7LA11 / 6ES5 430-7LA11(6ES7 321-1BL00-0AA0)または6ES5 441-7LA11 / 6ES5 451-7LA11(6ES7 322-1BL00-0AA0)。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

製品説明

SIMATIC® S5 115コネクタをVARIOFACE-S5-S7アダプタに差込むことにより、SIMATIC® S7 400またはSIMATIC® S7 300はVARIOFACEシステムケーブル経由で接続することができます。これは、FLK 50/EZ-DR/.../KONFEKおよびVARIOFACEフロントアダプタとSIMATIC® S7 FLKM 50-PA-S400またはFLKM 50-PA-S300の場合と同じです。

基本情報

詳細情報 2306294
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 563 (C-5-2017)
GTIN 4017918956905
1個あたりの重量(梱包を含まない) 253.400 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見