ケーブル - FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 2305978

アッセンブリ済み、ハロゲンフリーの丸ケーブル; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 14-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 14-極); ケーブル長: 1.5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2305978
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 587 (C-5-2017)
GTIN 4046356091695
1個あたりの重量(梱包を含まない) 83.600 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見