ケーブル - FLK 16/14/DV-OUT/400 - 2305198

丸ケーブルセット; 制御システム: Emerson Delta V; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 16-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 14-極); ケーブル長: 4 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2305198
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356038911
1個あたりの重量(梱包を含まない) 225.900 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見