ケーブル - FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 100/DV - 2304898

丸ケーブルセット; 制御部: Emerson Delta V; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (2x 20-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極); ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • DeltaVシステムでリボンケーブルを用いて「大容量端子台」(MTB)を通じたプロセス配線を行うことが可能
  • 40ピンMTBを接続する32チャネルI/Oモジュール専用のシステムケーブル、I/Oモジュールを32チャネルVARIOFACEインターフェースモジュールに接続

基本情報

詳細情報 2304898
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 480 (C-5-2017)
GTIN 4046356011709
1個あたりの重量(梱包を含まない) 159.400 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見