ケーブル - FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200/S - 2304571

画像準備中

シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 制御システム: Emerson Delta V; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 24-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 16-極); ケーブル長: 2 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2304571
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918949099
1個あたりの重量(梱包を含まない) 444.440 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見