ケーブル - CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-OUT - 2304199

丸ケーブルセット; 制御システム: OMRON CJ1 (OD 231, OD 261), CQM1 (OD 213, OD 112), CS1, C200H (OD 218, OD 219); 接続 1: 富士通製コネクタ (1x 40-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (4x 14-極); ケーブル長: 2 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 32チャネルを8チャネルx4に分割

基本情報

詳細情報 2304199
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 490 (C-5-2017)
GTIN 4017918929817
1個あたりの重量(梱包を含まない) 396.100 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見