ケーブル - FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-IN - 2304160

丸ケーブルセット; 制御部: OMRON CJ1 (ID 231, ID 261), CQM1 (ID 112, ID 213, ID 214), CS1, C200H (ID 111, ID 216, ID 217); 接続 1: 富士通製コネクタ (1x 40-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極); ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 32チャネルで通信

基本情報

詳細情報 2304160
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 490 (C-5-2017)
GTIN 4017918927363
1個あたりの重量(梱包を含まない) 163.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見