短絡プラグ - KSS 5 - 2303543

短絡プラグ、 ピッチ: 5 mm、 極数: 2、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2303543
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 570 (C-1-2017)
GTIN 4017918058517
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.660 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見