ケーブル - CABLE-D37-M2,5/4X14/100/Y81P-O - 2302489

丸ケーブルセット; 制御システム: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P), MELSEC A1S (Y81), MELSEC A (AY82EP); 接続 1: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (4x 14-極); ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2302489
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 488 (C-5-2017)
GTIN 4017918906764
1個あたりの重量(梱包を含まない) 378.300 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見