前面アダプタ - FLKM S135/S400/SO124 - 2301765

FLKM S135/S400/SOアダプタにより、SIMATIC® S5コネクタとSIMATIC® S7 400カードを接続できます。
変換:S5カード6ES5 456-4UA12をS7カード6ES7-422-1FH00-0AA0に変換。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2301765
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 461 (C-7-2013)
GTIN 4017918962500
1個あたりの重量(梱包を含まない) 338.500 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見