ケーブル - FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589

丸ケーブルセット; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 40-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 40-極); ケーブル長: 6 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • シールドなし

基本情報

詳細情報 2299589
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 589 (C-5-2017)
GTIN 4017918861841
1個あたりの重量(梱包を含まない) 852.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見