ケーブル - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299178

シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極) (他のケーブル先端まで編組みシールド。); ケーブル長: 10 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2299178
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 550 (C-5-2017)
GTIN 4017918832179
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,934.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見