ケーブル - FLK-D37 SUB/B/EZ-DR/200/OE - 2298315

丸ケーブルセット; 接続 1: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); 接続 2: 単線 (37-極) (マーキングあり、フェルール付き。); ケーブル長: 2 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2298315
梱包 1 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918586454
1個あたりの重量(梱包を含まない) 324.900 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見