パワーコンタクタ - ELR 2/I-230/Z - 2298221

電子負荷リレー、単相、2チャネル、抵抗性負荷および誘導負荷をインテリジェント制御

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2298221
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 139 (IF-2002)
GTIN 4017918819064
1個あたりの重量(梱包を含まない) 647.780 g
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見