ソリッドステートコンタクタ - ELR 2+1- 24DC/500AC-37 - 2297277

図のバージョンは ELR 3-230AC/500AC-16

3相ソリッドステートコンタクタ、DC 24 V入力、37 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • オプションのサーマルヒューズ
  • 安定的に短時間で切替え
  • ノイズおよび摩耗フリーのスイッチング
  • 寿命が長い
  • スイッチング回数が多い
  • 保護回路を組込み
ロゴ

基本情報

詳細情報 2297277
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175630
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,743.000 g
関税 85364900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見