ソリッドステートコンタクタ - ELR 1- 24DC/600AC-30 - 2297154

単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V DC、出力定格電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • スイッチング回数が多い
  • 無接点バウンスフリー
  • 入力電圧DC 24 VおよびAC 230 Vのバージョン
ロゴ

基本情報

詳細情報 2297154
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 49 (C-5-2017)
GTIN 4046356132039
1個あたりの重量(梱包を含まない) 254.590 g
関税 85362010
生産国 MT (マルタ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見