ハイブリッドモータースターター - ELR W3-230AC/500AC- 2I - 2297044

1台4役の3相セミコンダクタ逆転コンタクタ、入力:AC 230 V、出力定格電流:2 A、安全機能、サーマル保護機能付き。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 幅22.5 mm
  • セーフティレベルはIEC 61508-1:SIL 3、ISO 13849:PL eに準拠
  • 配線時間を短縮
  • 寿命が長い
  • 省スペース
  • 三相ループブリッジ
  • バイメタル機能向けの調整可能な電流
  • 低摩耗スイッチング
ロゴ

基本情報

詳細情報 2297044
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 18 (C-7-2013)
GTIN 4046356170574
1個あたりの重量(梱包を含まない) 280.100 g
関税 85371098
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見